为了实现器件的卓越运行性能,请使用良好的印刷电路板 (PCB) 布局布线实践,包括以下指导原则:
- 噪声可通过运算放大器的电源引脚和整个电路的电源引脚传播到模拟电路中。在每个电源引脚和接地端之间连接低 ESR、0.1µF 陶瓷旁路电容器。将这些电容器放置在尽可能靠近器件的位置。对于单电源应用而言,从 V+ 到接地端的单个旁路电容器就足够了。
- 将电路中模拟和数字部分单独接地是最简单和最有效的噪声抑制方法之一。多层 PCB 上的一层或多层通常专门用于作为接地平面。接地平面有助于散热和减少 EMI 噪声拾取。对数字接地和模拟接地进行物理隔离,同时应注意接地电流的流动。
- 为了减少寄生耦合,应让输入走线尽可能远离电源或输出走线。如果这些走线无法分开,将敏感走线与噪声走线垂直交叉,而非平行布设,效果要好得多。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。
- 尽可能缩短输入走线的长度。切记,输入布线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键布线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样可显著减少附近布线在不同电势下产生的漏电流。
- 在组装 PCB 板之后对其进行清洁,以获得最佳性能。
- 任何精密集成电路都可能因湿气渗入塑料封装中而出现性能变化。在执行任何 PCB 水清洁流程之后,将 PCB 组件烘干,以去除清洁时渗入器件封装中的湿气。大多数情形下,清洁后在 85°C 下低温烘干 30 分钟即可。