ZHDS494 October 2026 OPA2986
ADVMIX
OPAx986 是宽带宽 (14MHz)、高压摆率 (40V/μ s)、高精度(1.2µV/°C,最大值)48V 运算放大器 (op amps)。这些运算放大器采用专有的 e-Trim 技术(一种封装后失调修整技术)设计,可在广泛的运行条件下实现极低的失调电压。这些放大器采用最新的先进 CMOS 技术,支持轨到轨输入和输出工作,具有低输入偏置电流以及超小封装。
除了出色的直流性能外,OPAx986 还具备卓越的交流性能。OPAx986 的优势还包括 14MHz 带宽、40V/µs 转换率、7.5nV/√Hz 宽带电压噪声,以及 4fA/√Hz 的电流噪声。交流和直流性能的结合使得这些放大器易于在各种不同应用中进行设计。OPAx986 是设计高性能有源滤波器、跨阻放大器 (TIA)、高精度电流监测器或高阻抗传感器接口放大器的理想选择。