ZHDS494 October 2026 OPA2986
ADVMIX
OPAx986 使用独特的输入架构来消除对输入保护二极管的需求,但在瞬态情形下仍能提供可靠的输入保护。可以通过快速瞬态阶跃响应来激活图 6-1 中所示的常规输入二极管保护方案,但由于交流电路径,这将引入信号失真和稳定时间延迟,如图 6-2所示。对于低增益电路,这些快速斜向输入信号对背对背二极管进行正向偏置,这会导致输入电流增加,进而使稳定时间延长。
OPAx986 为高压应用提供真正的高阻抗差分输入能力。这种获得专利的输入保护架构不会引入额外的信号失真或延迟稳定时间,使这些器件非常适用于多通道、高开关输入应用。OPAx986 可以承受高达 48V 的最大差分摆幅(运算放大器的反相和同相引脚之间的电压),适合用作比较器,或用于具有快速斜向或开关输入信号的应用。