ZHDS494 October   2026 OPA2986

ADVMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 OPA986 的热性能信息
    5. 5.5 OPA2986 的热性能信息
    6. 5.6 OPA4986 的热性能信息
    7. 5.7 VS = 8V 至 48V 时的电气特性
    8. 5.8 VS = 4.5V 至 8V 时的电气特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 多路复用器友好型输入
      2. 6.3.2 过热保护
      3. 6.3.3 过载恢复
      4. 6.3.4 压摆率
      5. 6.3.5 改进了全功率带宽
      6. 6.3.6 e-Trim
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 二阶低通滤波器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 高侧电流检测
      3. 7.2.3 MDAC 输出增益和缓冲器
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

OPAx986 非常适合有源滤波器设计。OPAx986 相比现有放大器具有若干优势,例如宽裕的增益带宽和快速响应率、低噪声、轨到轨输入、低输入偏置电流以及低输入偏移电压。

多反馈滤波器 (MFB) 拓扑结构相较于其他拓扑结构,具有更优的高频性能。有多种滤波器响应选项可供选择,但此处选择贝塞尔响应以保持相位线性。MFB拓扑结构具有 -40dB/分贝的滚降特性,以及反相增益。传递函数由方程式 3 确定。

方程式 3. H ( s ) = - R 2 R 1 × ( 1 s 2 ( R 2 C 1 R 3 C 2 ) + s ( R 2 C 2 + R 3 C 2 + R 2 R 3 C 2 R 1 ) + 1 )

R2 和 R1 的比率决定了滤波器的反相增益。频率响应由滤波器中的电阻器和电容器组合决定。将 方程式 4 提供的传输函数转换为标准形式后,可更直接地分析滤波器的响应。

方程式 4. H ( s ) = ( K ω 0 2 s 2 + s ω 0 Q + ω 0 2 )

传输函数的标准形式可得到以下公式。

方程式 5. K = - R 2 R 1
方程式 6. Q = R 2 C 1 R 3 C 2 R 2 C 2 + R 3 C 2 + R 2 R 3 C 2 R 1
方程式 7. ω 0 = 1 R 2 C 1 R 3 C 2

最佳方法是选择电容值,使得传输函数的根对应实数电阻值。使用方程式 5、方程式 6、方程式 7 和二次公式,可以推导出 C1 的不等式。为 C2 选择一个标准电容值,使用方程式 8 计算电容 C1。

方程式 8. C 1 ≥ C 2 × 4 Q 2 ( 1 + K )

将 C2 设置为 1nF,意味着 C1 必须 ≥ 2.66nF。此处为 C2 选择了标准的 4.7nF 电容器。请注意,二阶贝塞尔滤波器的响应在品质因数 (Q) 为 0.577 时实现。当 C1、C2、Q 和 K 固定时,电阻器 R2 可以使用方程式 9 求出。

方程式 9. R 2 = 1 4 π f c Q C 2 ( 1 + K ) × ( 1 + 1 - 4 C 2 Q 2 ( 1 + K ) C 1 )

将已知值代入方程式 9 可得到 1.143kΩ 的电阻值。选择标准值 1.14kΩ。请注意,当反相增益为1时,R1 = R2。要求解 R3,请使用方程式 7 和前面步骤中得出的元件值。计算出的 R3 值为 471Ω,因此使用标准的 470Ω 电阻器。

随后使用 TI 的 TINA-Spice 进行电路验证,增益和瞬态响应分别如图 7-2 和图 7-3 所示。根据计算出的元件值,截止频率约为 100.3kHz,与仿真曲线吻合良好。