ZHCSHD8C May 1998 – March 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
图 7-4 显示了采用单位增益配置的运算放大器在使用不同源阻抗时的总电路噪声(无反馈电阻器网络,因此不产生额外的噪声)。图中显示了两个不同的运算放大器,并计算了总电路噪声。OPA227 具有非常低的电压噪声,因此非常适合需要低源阻抗(小于 20kΩ)的应用。类似的精密运算放大器 OPA277 具有稍高一些的电压噪声,但电流噪声更低。OPA277 在中等源阻抗(10kΩ 至 100kΩ)下提供出色的噪声性能。高于 100kΩ 时,FET 输入运算放大器(如 OPA132,具有非常低的电流噪声)可能会提高性能。可使用图 7-4 中的公式来计算总电路噪声,其中 en = 电压噪声,in = 电流噪声,RS = 源阻抗,k = 玻尔兹曼常数 = 1.38 × 10–23 J/K,而 T 为开氏温度。有关计算噪声的更多详细信息,请参阅Topic Link Label7.3.7。
图 7-4 采用单位增益缓冲器配置的 OPA227 的噪声性能