ZHCSHD8C May 1998 – March 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
电磁干扰 (EMI) 抑制比 (EMIRR) 描述了运算放大器的 EMI 抗扰性。许多运算放大器常见的不利影响是由射频信号整流引起的失调电压变化。如果一个运算放大器能更有效地抑制由 EMI 引起的失调电压变化,该放大器会具有较高的 EMIRR 并由分贝值量化。测量 EMIRR 可用多种方法来完成,但是本部分提供了 EMIRR IN+,当射频信号施加到运算放大器的同相输入引脚时,可使用该指标来具体描述 EMIRR 性能。一般情况下,仅出于以下三点原因对同相输入进行 EMIRR 的测试:
有关 EMIRR IN+ 定义和测试方法的更正式的讨论,请参阅应用报告 SBOA128《运算放大器的 EMI 抑制比》,此文档可通过 www.ti.com.cn 下载。OPA227 的 EMIRR IN+ 与频率间的关系图如图 7-8 所示。
图 7-8 OPA227 EMIRR IN+ 与频率间的关系任何双路和四路运算放大器器件版本(如果可用)具有几乎相似的 EMIRR IN+ 性能。OPAx227 单位增益带宽为 8MHz。低于该频率的 EMIRR 性能表示存在位于运算放大器带宽内的干扰信号。
表 7-1 展示了 OPA277 在实际应用中通常会遇到的特定频率下的 EMIRR IN+ 值。表 7-1 列出的应用可在下图给出的特定频率或其近似频率下运行。对于从事此类应用,或在可能遇到各种来源射频干扰的其他领域(例如工业、科学和医疗 (ISM) 无线电频带)工作的设计人员而言,此信息可能特别重要。
| 频率 | 应用/分配 | EMIRR IN+ |
|---|---|---|
| 400MHz | 移动无线电、移动卫星/太空操作、气象、雷达、UHF | 35.7dB |
| 900MHz | GSM、广播通信和导航、GPS(至 1.6GHz)、ISM、航空移动、UHF | 47.8dB |
| 1.8GHz | GSM、移动个人通信宽带、卫星、L 波段 | 68.8dB |
| 2.4GHz | 802.11b/g/n、Bluetooth® 个人移动通信、ISM、业余无线电/卫星、S 波段 | 69.8dB |
| 3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 78dB |
| 5GHz | 802.11a/n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星操作、C 波段 | 88.4dB |