ZHCSHD8C May 1998 – March 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
OPAx22x 系列经过激光调整,可实现低失调电压和温漂,因此大多数电路不需要外部调整。但是,OPA227 和 OPA228(单通道版本)在引脚 1 和引脚 8 上提供失调电压修整连接。通过按图 7-1 所示连接电位器即可调整失调电压。这种调整只用于消除运算放大器的失调电压。请勿使用这种调整来补偿系统中其他地方产生的失调电压,因为这会引起额外的温漂。
图 7-1 OPA227 失调电压修整电路