ZHCSLB2E March 2020 – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206
PRODUCTION DATA
OPA206、OPA2206 和 OPA4206 (OPAx206) 是业界通用 OPAx277 系列的下一代器件,具有输入过压保护的附加特性。这些具有超 β 输入的双极性、e‑trim™ 精密运放采用 TI 专有微调技术来实现 ±4μV(典型值)的输入失调电压和 ±0.08μV/°C(典型值)的输入失调电压漂移。当输入信号超出电源电压范围时,将会激活输入过压保护,并提供 40V 保护(超过任一电源电压范围)。借助此特性,无需再使用外部电路即可防止放大器损坏,从而减小了尺寸和成本。
OPAx206 提供在仅 220μA(典型值)电流下 3.6MHz 的速度功率比。这些器件还可在 1kHz 下实现仅 8nV/√Hz 的低电压噪声密度。得益于超 β 输入,OPAx206 具有 100pA(典型值)的超低输入偏置电流和 110fA/√Hz 的电流噪声密度。
OPAx206 具有高性能,是高精度和低功耗系统的理想选择,例如可编程逻辑控制器中的高密度模拟输入模块、现场和便携式仪表系统以及源测量单元。OPA205 和 OPA2205 是使用相同运放内核、无输入保护、具有低宽带噪声 (7.2nV/√Hz) 的相关器件。
| 器件型号 | 通道 | 封装(1) |
|---|---|---|
| OPA206 | 单通道 | D(SOIC,8) |
| OPA2206 | 双通道 | D(SOIC,8) |
| DGK(VSSOP,8) | ||
| OPA4206 | 四通道 | D(SOIC,14) |
| PW(TSSOP,14) |
OPAx206 典型应用