ZHCSLB2E March 2020 – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VS = ±15V,VCM = VOUT = 1/2 Vs,RL = 10kΩ(除非另有说明)
| 说明 | 图表 |
|---|---|
| 25°C 下失调电压产生分布 | 图 5-1 |
| 125°C 下失调电压分布 | 图 5-2 |
| -40°C 下失调电压分布 | 图 5-3 |
| 失调电压与温度间的关系 | 图 5-4 |
| 失调电压温漂产生分布 | 图 5-5 |
| 失调电压与输出电压间的关系 | 图 5-6 |
| 失调电压与电源电压间的关系 | 图 5-7 |
| 电源抑制比与温度间的关系 | 图 5-8 |
| 电源和共模抑制比与频率间的关系 | 图 5-9 |
| 共模抑制比与温度间的关系 | 图 5-10 |
| 失调电压与共模电压间的关系 | 图 5-11 |
| 在低电源电压下失调电压与 VCM 间的关系 | 图 5-12 |
| 在高电源电压下失调电压与 VCM 间的关系 | 图 5-13 |
| 开环增益和相位与频率间的关系 | 图 5-14 |
| 开环增益与电源距离间的关系 | 图 5-15 |
| 开环增益与温度间的关系 | 图 5-16 |
| 闭环增益与频率间的关系 | 图 5-17 |
| 输入偏置产生分布 | 图 5-18 |
| 输入偏置与共模电压间的关系 | 图 5-19 |
| 输入偏置和输入失调电流与温度间的关系 | 图 5-20 |
| 输入偏置与过压保护共模范围间的关系 | 图 5-21 |
| 输入失调电流产生分布 | 图 5-22 |
| 电压噪声密度与频率间的关系 | 图 5-23 |
| 0.1Hz 至 10Hz 噪声 | 图 5-24 |
| 总谐波失真 + 信噪比与频率间的关系 | 图 5-25 |
| 总谐波失真 + 信噪比与输出振幅间的关系 | 图 5-26 |
| 电流噪声与频率间的关系 | 图 5-27 |
| 最大输出电压与频率间的关系 | 图 5-28 |
| 输出电压摆幅与输出拉电流间的关系 | 图 5-29 |
| 输出电压摆幅与输出灌电流间的关系 | 图 5-30 |
| 开环输出阻抗与频率间的关系 | 图 5-31 |
| 无相位反转 | 图 5-32 |
| 小信号过冲与容性负载间的关系,增益 = 1 | 图 5-33 |
| 小信号过冲与电容负载间的关系,增益 = -1 | 图 5-34 |
| 相位裕度与容性负载间的关系 | 图 5-35 |
| 正过载恢复,增益 = –1 | 图 5-36 |
| 负过载恢复,增益 = –1 | 图 5-37 |
| 稳定时间 | 图 5-38 |
| 小信号阶跃响应,增益 = 1 | 图 5-39 |
| 小信号阶跃响应,增益 = -1 | 图 5-40 |
| 大信号阶跃响应,增益 = 1 | 图 5-41 |
| 大信号阶跃响应,增益 = -1 | 图 5-42 |
| 短路电流与温度间的关系 | 图 5-43 |
| 电磁干扰抑制 (EMIRR) | 图 5-44 |
| 静态电流与电源电压间的关系 | 图 5-45 |
| 静态电流与温度间的关系 | 图 5-46 |
| TA = 25°C |
| TA = -40°C |











| 增益 = 1 |

| 增益 = -1 |

| 增益 = 1 |
| 增益 = 1 |


| TA = 125°C |











| 增益 = -1 |
| 增益 = -1 |

| 增益 = -1 |
| 增益 = -1 |