ZHCSLB2E March 2020 – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206
PRODUCTION DATA
在超出任一电源高达 ±40V 的电压下,OPAx206 的输入会受到单独保护。例如,使用 ±15V 电源供电时,–55V 和 +55V 之间的共模电压都不会造成损坏。每个输入端的内部电路在正常信号条件下提供低串联阻抗,从而在正常工作条件下保持高性能。如果输入过载,则保护电路将输入电流限制为大约 4.8mA 的值。
在输入过压条件下,电流通过输入保护二极管流入电源,如图 7-1 所示。如果电源无法灌入电流,则必须在电源上设置齐纳二极管钳位(ZD1 和 ZD2),从而提供接地的电流路径。图 7-2 显示了在过压情况下,输入的输入偏置电流会增加。
图 7-1 OPAx206 输入过压电流路径图 7-2 展示了当 OPAx206 由 ±15V 电源供电时,在–55V 至 +55V 输入电压范围下的输入电流。

| VS = ±15V |