ZHCS619A December 2011 – December 2024 OPA1662 , OPA1664
PRODUCTION DATA
OPA166x 系列运算放大器由 ±1.5V 至 ±18V 电源供电运行,并保持出色性能。OPA166x 系列器件支持的工作电源压差最低为 3V,最高为 36V。不过,有些应用不要求正负输出电压的摆幅相同。对于 OPA166x 系列器件来说,正负供电电源电压不需要相等。例如,将正电源设置为 25V,将负电源设置为 –5V。
但无论何时,共模电压都必须保持在指定范围内。此外,主要参数的额定工作温度范围为 TA = –40°C 至 +85°C。典型特性中显示了随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。
图 6-1 OPA166x 简化原理图