ZHCS619A December 2011 – December 2024 OPA1662 , OPA1664
PRODUCTION DATA
OPA166x 的输入端子由背对背二极管提供保护,不会因差分电压过大而受损,如图 6-2 中所示。在大部分电路应用中,输入保护电路并不产生实际影响。但在低增益或 G = +1 的电路中,快速变化的输入信号可能会导致这些二极管发生正向偏置,因为放大器的输出无法足够快地响应该输入变化。如果输入信号的变化速度足以建立这种正向偏置条件,那么输入信号电流必须限定为不高于 10mA。如果未对输入信号电流进行限定,则可使用输入串联电阻 (RI) 和/或反馈电阻 (RF) 来限制信号输入电流。该电阻会降低 OPA166x 的低噪声性能,节 6.1.3 对其进行了探讨。图 6-2 所示为同时使用限流输入电阻和反馈电阻的配置示例。
图 6-2 脉冲操作