ZHCS619A December 2011 – December 2024 OPA1662 , OPA1664
PRODUCTION DATA
低噪声运算放大器的设计必须仔细考量多种噪声来源:信号源噪声、运算放大器产生的噪声以及反馈网络电阻产生的噪声。电路总噪声是所有噪声分量的平方和根值。
源阻抗的电阻部分产生的热噪声与电阻的方根成正比。图 6-3 描绘了该公式。源阻抗通常为固定值;因此,需通过选择运算放大器和反馈电阻来最大限度降低总噪声的相应分量。
图 6-4 所示为采用增益配置的反相和同相运算放大器电路。在增益配置电路中,反馈网络电阻也会产生噪声。运算放大器的电流噪声根据反馈电阻不同,进而产生额外的噪声分量。一般可通过选择合适的反馈电阻值使这些噪声源降低至忽略不计。以下为两种配置的总噪声计算公式。