ZHCS619A December   2011  – December 2024 OPA1662 , OPA1664

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:OPA1662
    5. 5.5 热性能信息:OPA1664
    6. 5.6 电气特性:VS = ±15V
    7. 5.7 电气特性:VS = 5V
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 工作电压
      2. 6.1.2 输入保护
      3. 6.1.3 噪声性能
      4. 6.1.4 基本噪声计算
      5. 6.1.5 总谐波失真测定
      6. 6.1.6 容性负载
      7. 6.1.7 功率耗散
      8. 6.1.8 电过应力
    2. 6.2 典型应用
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:VS = ±15V

TA = 25°C,RL = 2kΩ,且 VCM = VOUT = 1/2 Vs(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
音频性能
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = +1,f = 1kHz,VO = 3VRMS 0.00006 %
-124 dB
IMD 互调失真 G = +1,
VO = 3VRMS
SMPTE/DIN 双音,4:1
(60Hz 和 7kHz)
0.00004 %
-128 dB
DIM 30
(3kHz 方波和
15kHz 正弦波)
0.00004 %
-128 dB
CCIF 双音
(19kHz 和 20kHz)
0.00004 %
-128 dB
频率响应
GBW 增益带宽积 G = +1 22 MHz
SR 压摆率 G = -1 17 V/μs
全功率带宽(1) VO = 1VP 2.7 MHz
过载恢复时间 G = -10 1 μs
通道分离(双通道和四通道) f = 1kHz -120 dB
噪声
en 输入电压噪声 f = 20Hz 至 20kHz 2.8 μVPP
输入电压噪声密度 f = 1kHz 3.3 nV/√Hz
f = 100Hz 5
In 输入电流噪声密度 f = 1kHz 1 pA/√ Hz
f = 100Hz 2
失调电压
VOS 输入失调电压 VS = ±1.5V 至 ±18V ±0.5 ±1.5 mV
VS = ±1.5V 至 ±18V,TA = –40°C 至 +85°C(2) 2 8 μV/°C
PSRR 电源抑制比 VS = ±1.5V 至 ±18V 1 3 μV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 VCM = 0V 600 1200 nA
IOS 输入失调电流 VCM = 0V ±25 ±100 nA
输入电压
VCM 共模电压 (V–) + 0.5 (V+) – 1 V
CMRR 共模抑制比 106 114 dB
输入阻抗
差分 170 || 2 kΩ || pF
共模 600 || 2.5 MΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 0.6V ≤ VO ≤ (V+) – 0.6V,RL = 2kΩ 106 114 dB
输出
VOUT 输出电压 RL = 2kΩ (V–) + 0.6 (V+) – 0.6 V
IOUT 输出电流 请参阅典型特性 mA
ZO 开环输出阻抗 请参阅典型特性 Ω
ISC 短路电流(3) ±50 mA
CLOAD 容性负载驱动 200 pF
电源
IQ 静态电流
(每通道)
IOUT = 0A 1.5 1.8 mA
TA = -40°C 至 +85°C(2) 2
全功率带宽 = SR / (2 π × VP),其中 SR = 压摆率。
取决于具体的设计和特性。
一次一个通道。