11 修订历史记录
All Revision History Changes Intro HTMLDecember 1, 2024 to May 31, 2025 (from Revision* (December 2024)to RevisionA (June 2025))
- 校正的 I/O 特性列表Go
- 添加了备注,说明该器件旨在通过 PSA-L1 认证Go
- 更新了“器件比较”部分以将通信外设实例以列表形式列出Go
- 更新了引脚属性部分,以正确列出该器件中可用的 IO 类型,并添加了指示具有唤醒功能的 SDIO 的脚注Go
- 更正了引脚属性表,以表明 GPIO PA2 由 PINCM7 而不是 PINCM61 控制Go
- 更正了引脚属性表,以表明 PA15 是高驱动型 IO (HDIO)Go
- 更正了引脚属性表,以表明 PB24 是标准型 IO (SDIO)Go
- 更新了 I_VDD 和 I_VSS 的绝对最大额定值以反映正确的结温并删除了 VDD >= 2.7V 的条件Go
- 向“绝对最大额定值”中添加了 PB24 的二极管电流额定值Go
- 向绝对最大额定值中添加了环境温度额定值Go
- 向 I_VDD 和 I_VSS 指南添加了脚注,说明当 VDD 电源电压较低(如 1.62V)时的低电流消耗情况Go
- 更新了“电源电流特性”部分,纳入最大值和精确的典型值Go
- 增加了每 Mhz 休眠电流(在 32MHz 下评估)的电源电流特性参数Go
- 更改了 POR 和 BOR 规格以反映 POR 和冷启动 BOR 的精确电压阈值Go
- 更新了 POR 和 BOR 规格部分,以删除针对 dVDD/dt 条件的脚注Go
- 更改了闪存存储器特性,支持用户指定闪存的任意 32kB 扇区进行 10 万次擦写操作,而不仅限于低地址的 32kB 扇区Go
- 更新了定时特性部分,其中包含准确的规格值和从 STOP1 和 STOP2 到 RUN 的唤醒时间的校正规格标签Go
- 根据准确的值更新了系统振荡器规格Go
- 删除了“SYSOSC 典型频率精度”图Go
- 删除了 VDD 电源电压范围的 LFXT 规格,为这些规格已经适用于器件的整个 VDD 运行范围Go
- 更改了 LFXT 启动时间以指示 1 秒的典型值Go
- 更新了数字 IO 电气特性以反映环境温度条件Go
- 在数字 IO 开关特性中添加了上升/下降时间规格Go
- 针对 HDIO DRV=1 条件添加了脚注,以限制高电流运行时的信号压摆率Go
- 更新了 SNR 和 PSRRDC 的 ADC 规格以删除最小值Go
- 更新了温度传感器系数规格值Go
- 更改了 VREF 电气特性中的 I_VREF、TC_VREF 和 PSRRDC 规格值Go
- 删除了 VREF 电气特性中的 Vnoise 规格Go
- 更新了 SPI 规格以反映正确的设置和保持时序值Go
- 更新了 CPU 说明部分,以表示对存储器保护单元 (MPU) 的支持Go
- 更新了“不同工作模式下支持的功能”表以确保准确性和优化结构Go
- 在 DMA 部分中添加了详细的 DMA 特性表Go
- 更新了“闪存存储器”部分,以指示可以选择任何 32kB 扇区进行高耐久性操作Go
- 更新了 SRAM 部分中与写入执行用户操作相关的说明Go
- 更新了 GPIO 部分,以阐明该器件中有两个 GPIO 端口(PAx 和 PBx)Go
- 更新了“温度传感器”部分,添加了使用 V_TRIM_0K 的每单位 TSc 计算方法的详细信息Go
- 更新了 VREF 部分,以阐明该器件中的 VREF 不需要在 VREF+/- 引脚上使用去耦电容器即可正常运行,并且还添加了详细说明 VREF 配置的方框图。Go
- 更新了“安全性”部分,以列出该器件中存在的所有安全功能Go
- 更新了 SPI 部分以引用 MCLK 而不是 ULPCLKGo
- 更新了 LFSS 部分,以指示存在 LFSS_B 和 RTC_B 型号Go
- 更新了“计时器”部分,以正确详细说明各种计时器实例类型的功能Go
- 更新了机械、封装和可订购信息部分以附加每个封装型号的图纸Go