ZHCSXL2A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下表总结了本数据表中所述的每个器件的特性。
| 器件名称(1)(2) | 闪存/SRAM (KB) | 鉴定(3) | UART/I2C/SPI | ADC 通道数 | GPIO | 封装(封装尺寸)(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSPM0L1117SPTR | 128/16 | S | 2/1/1 | 13 | 44 | 48 LQFP (0.5mm 间距) (9mm × 9mm) |
| MSPM0L1116SPTR | 64/16 | S | 2/1/1 | 13 | 44 | |
| MSPM0L1117SRGZR | 128/16 | S | 2/1/1 | 13 | 44 | 48 VQFN (0.5mm 间距) (7mm × 7mm) |
| MSPM0L1116SRGZR | 64/16 | S | 2/1/1 | 13 | 44 | |
| MSPM0L1117SRHBR | 128/16 | S | 2/1/1 | 11 | 28 | 32 VQFN (0.5mm 间距) (5mm × 5mm) |
| MSPM0L1116SRHBR | 64/16 | S | 2/1/1 | 11 | 28 | |
| MSPM0L1117SRGER | 128/16 | S | 2/1/1 | 7 | 20 | 24 VQFN (0.5mm 间距) (4mm × 4mm) |
| MSPM0L1116SRGER | 64/16 | S | 2/1/1 | 7 | 20 |