ZHCSXL2A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | RGE 引脚 | RHB 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK_OUT | O | 来自 PMCU 的 CLK_OUT 数字时钟输出 | 18、8、9 | 11、13、14、18、26、31 | 13、17、18、29、40、47、5 | 13、17、18、29、40、47、5 |
| FCC_IN | I | 频率时钟计数器 (FCC) 输入信号 | 12、24 | 1、11、16、20、9 | 1、11、13、27、31 | 1、11、13、27、31 |
| HFCLK_IN | I | 高频时钟数字时钟输入信号 | 10、12 | 12、14、16 | 12、14、16 | |
| LFCLK_IN | I | 低频时钟数字时钟输入信号 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| LFXIN | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| LFXOUT | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| ROSC | A | SYSOSC 频率校正环路 (FCL) 外部电阻器信号 | 5 | 6 | 8 | 8 |