ZHCSCI2A June 2014 – October 2018 MSP430F67621 , MSP430F67641
PRODUCTION DATA.
以下文档对 MSP430F676x1 MCU 进行了介绍。www.ti.com.cn 网站上提供了这些文档的副本。
接收文档更新通知
要接收文档更新通知(包括器件勘误表),请转至 ti.com.cn 上相关器件的产品文件夹(请参阅Section 8.5提供的链接)。请单击右上角的“通知我”按钮。点击注册后,即可收到产品信息更改每周摘要(如有)。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档的修订历史记录。
勘误
说明了功能技术规格的已知例外情况。
说明了功能技术规格的已知例外情况。
用户指南
详细介绍了该器件系列提供的模块和外设。
MSP430 引导加载程序(bootloader,简称 BSL,以前称为 bootstrap loader)允许用户在原型设计、最终生产和投用阶段与 MSP430 微控制器中的嵌入式存储器进行通信。可编程存储器(闪存)和数据存储器 (RAM) 能够按照要求进行变更。不要将此处的引导加载程序与某些数字信号处理器 (DSP) 中将外部存储器中的程序代码(和数据)自动加载到 DSP 内部存储器的引导装载程序混为一谈。
此文档介绍了使用 JTAG 通信端口擦除、编程和验证基于 MSP430 闪存和 FRAM 的微控制器系列的存储器模块所需的功能。此外,该文档还介绍了如何编程所有 MSP430 器件上均具备的 JTAG 访问安全保险丝。此文档介绍了使用标准四线制 JTAG 接口和两线制 JTAG 接口(也称为 Spy-Bi-Wire (SBW))的器件访问。
此手册介绍了 TI MSP-FET430 闪存仿真工具 (FET) 的硬件。FET 是针对 MSP430 超低功耗微控制器的程序开发工具。文中对提供的接口类型,即并行端口接口和 USB 接口进行了说明。
应用报告
该应用报告介绍了如何使用德州仪器 (TI) MSP430F673x(A) 计量处理器实现单相电子电表。它还包含有关此单芯片实现的计量软件和硬件程序的必要信息。
该应用报告介绍了 MSP430F67xxA 器件在非 A MSP430F67xx 器件基础上实现的增强功能。该应用报告介绍了在 MSP430F67xxA 中修复的 MSP430F67xx 勘误表以及向 MSP430F67xxA 器件 添加的 其他功能。此外,还比较了计量结果,以进一步展示 MSP430F67xxA 器件中实现的更改不会影响计量性能。
对于稳定的晶体振荡器,选择合适的晶振、正确的负载电路和适当的电路板布局布线至关重要。该应用报告总结了晶体振荡器的功能,介绍了用于选择合适的晶体以实现 MSP430 超低功耗运行的参数。此外,还给出了正确电路板布局的提示和示例。此外,为了确保振荡器在大规模生产后能够稳定运行,还可能需要进行一些振荡器测试,该文档中提供了有关这些测试的详细信息。
随着硅晶技术向更低电压方向发展以及设计具有成本效益的超低功耗组件的需求的出现,系统级 ESD 要求变得越来越苛刻。该应用报告介绍了三个不同的 ESD 主题,旨在帮助电路板设计人员和 OEM 理解并设计出稳健耐用的系统级设计。
从智能电表,到电子货架标签 (ESL),再到医疗设备,各式各样的应用 都需要使用段式液晶显示屏 (LCD) 为用户 提供相关信息。部分 MSP430 微控制器系列内置低功耗 LCD 驱动电路,MSP430 MCU 借此能够直接控制段式 LCD 玻璃。本应用手册可帮助您理解段式 LCD 的工作原理、MSP430 MCU 系列各种 LCD 模块的不同特性, 并提供了 LCD 硬件布线技巧、编写高效易用的 LCD 驱动软件的相关指导以及 具有不同 LCD 特性的 MSP430 器件的 产品组合概述, 旨在协助您进行器件选型。