ZHCSU58 December 2023 MCT8315Z
PRODUCTION DATA
无论 VM 引脚上的输入电源电压何时上升至高于 VOVP 阈值电压,都会禁用所有集成 FET 并将 nFAULT 引脚驱动至低电平。FAULT 和 OVP 位也会在 SPI 器件的寄存器中被锁存为高电平。OVP 条件清除后,器件将再次开始正常运行(驱动器运行且 nFAULT 引脚被释放)。OVP 位保持置位状态,直到通过 CLR_FLT 位或 nSLEEP 引脚复位脉冲 (tRST) 将其清除为止。将 SPI 器件上的 OVP_EN 位设置为高电平可启用该保护特性。OVP 阈值可在 SPI 型号上编程,并可根据 OVP_SEL 位设置为 22V 或 34V。在硬件型号中,OVP 保护始终启用并设置为 34V 阈值。
图 8-44 过压保护