ZHCSU58 December 2023 MCT8315Z
PRODUCTION DATA
表 8-11 列出了状态寄存器的存储器映射寄存器。表 8-11中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h | IC 状态寄存器 | IC 状态寄存器 | 节 8.6.1.1 |
| 1h | 状态寄存器 1 | 状态寄存器 1 | 节 8.6.1.2 |
| 2h | 状态寄存器 2 | 状态寄存器 2 | 节 8.6.1.3 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 8-12 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| R-0 | R -0 | 读取 返回 0 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
IC 状态寄存器如表 8-13 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | MTR_LOCK | R | 0h | 电机锁定状态位 0h = 未检测到电机锁定 1h = 检测到电机锁定 |
| 6 | BK_FLT | R | 0h | 降压故障位 0h = 未检测到降压稳压器故障情况 1h = 检测到降压稳压器故障情况 |
| 5 | SPI_FLT | R | 0h | SPI 故障位 0h = 未检测到 SPI 故障情况 1h = 检测到 SPI 故障情况 |
| 4 | OCP | R | 0h | 过流保护状态位 0h = 未检测到过流情况 1h = 检测到过流情况 |
| 3 | NPOR | R | 0h | 电源上电复位位 0h = 在 VM 上检测到上电复位情况 1h = 未在 VM 上检测到上电复位情况 |
| 2 | OVP | R | 0h | 电源过压保护状态位 0h = 未在 VM 上检测到过压情况 1h = 在 VM 上检测到过压情况 |
| 1 | OT | R | 0h | 过热故障状态位 0h = 未检测到过热警告/关断 1h = 检测到过热警告/关断 |
| 0 | FAULT | R | 0h | 器件故障位 0h = 未检测到故障情况 1h = 检测到故障情况 |
状态寄存器 1 如表 8-14 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OTW | R | 0h | 过热警告状态位 0h = 未检测到过热警告 1h = 检测到过热警告 |
| 6 | OTS | R | 0h | 过热关断状态位 0h = 未检测到过热关断 1h = 检测到过热关断 |
| 5 | OCP_HC | R | 0h | OUTC 的高侧开关上的过流状态 0h = 未在 OUTC 的高侧开关上检测到过流 1h = 在 OUTC 的高侧开关上检测到过流 |
| 4 | OCL_LC | R | 0h | OUTC 的低侧开关上的过流状态 0h = 未在 OUTC 的低侧开关上检测到过流 1h = 在 OUTC 的低侧开关上检测到过流 |
| 3 | OCP_HB | R | 0h | OUTB 的高侧开关上的过流状态 0h = 未在 OUTB 的高侧开关上检测到过流 1h = 在 OUTB 的高侧开关上检测到过流 |
| 2 | OCP_LB | R | 0h | OUTB 的低侧开关上的过流状态 0h = 未在 OUTB 的低侧开关上检测到过流 1h = 在 OUTB 的低侧开关上检测到过流 |
| 1 | OCP_HA | R | 0h | OUTA 的高侧开关上的过流状态 0h = 未在 OUTA 的高侧开关上检测到过流 1h = 在 OUTA 的高侧开关上检测到过流 |
| 0 | OCP_LA | R | 0h | OUTA 的低侧开关上的过流状态 0h = 未在 OUTA 的低侧开关上检测到过流 1h = 在 OUTA 的低侧开关上检测到过流 |
状态寄存器 2 如表 8-15 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R-0 | 0h | 保留 |
| 6 | OTP_ERR | R | 0h | 一次性可编程错误 0h = 未检测到 OTP 错误 1h = 检测到 OTP 错误 |
| 5 | BUCK_OCP | R | 0h | 降压稳压器过流状态位 0h = 未检测到降压稳压器过流 1h = 检测到降压稳压器过流 |
| 4 | BUCK_UV | R | 0h | 降压稳压器欠压状态位 0h = 未检测到降压稳压器欠压 1h = 检测到降压稳压器欠压 |
| 3 | VCP_UV | R | 0h | 电荷泵欠压状态位 0h = 未检测到电荷泵欠压 1h = 检测到电荷泵欠压 |
| 2 | SPI_PARITY | R-0 | 0h | SPI 奇偶校验错误位 0h = 未检测到 SPI 奇偶校验错误 1h = 检测到 SPI 奇偶校验错误 |
| 1 | SPI_SCLK_FLT | R | 0h | SPI 时钟组帧错误位 0h = 未检测到 SPI 时钟组帧错误 1h = 检测到 SPI 时钟组帧错误 |
| 0 | SPI_ADDR_FLT | R | 0h | SPI 地址错误位 0h = 未检测到 SPI 地址故障(由于访问非用户寄存器) 1h = 检测到 SPI 地址故障 |