ZHCSU58 December 2023 MCT8315Z
PRODUCTION DATA
MCT8315Z 系列器件提供七种不同的控制模式,来支持各种换向和控制方法。MCT8315Z 器件提供 1x PWM 控制模式,以梯形电流控制模式驱动 BLDC 电机。MCT8315Z 器件使用内部存储的 6 步阻塞换向表。该功能允许使用来自简单控制器的单个 PWM 控制三相 BLDC 电机。该 PWM 施加在 PWM 引脚上,可确定半桥的输出频率和占空比。
MCT8315Z 系列器件通过更改模式输入设置来支持模拟和数字霍尔输入。差分霍尔输入应连接到 HPx 和 HNx 引脚(请参阅图 8-4)。数字霍尔输入应连接到 HPx 引脚,同时保持 HNx 引脚悬空(请参阅图 8-5)。
半桥输出状态由模拟模式下的 HPA、HNA、HPB、HNB、HPC 和 HNC 引脚以及数字模式下的 HPA、HPB、HPC 引脚管理,这些引脚用作状态逻辑输入。状态输入是 BLDC 电机的位置反馈。1x PWM 模式通常以同步整流(低侧 MOSFET 再循环)运行;但是,可以将该模式配置为使用异步整流(MOSFET 体二极管续流),如下所示
MODE 类型 | MODE 引脚(硬件型号) | 霍尔配置 | 调制 | ASR 和 AAR 模式 |
---|---|---|---|---|
模式 1 | 连接到 AGND | 模拟霍尔输入 | 异步 | ASR 和 AAR 已禁用 |
模式 2 | 通过 RMODE1 连接到 AGND | 数字霍尔输入 | 异步 | ASR 和 AAR 已禁用 |
模式 3 | 通过 RMODE2 连接到 AGND | 模拟霍尔输入 | 同步 | ASR 和 AAR 已禁用 |
模式 4 | 高阻态 | 数字霍尔输入 | 同步 | ASR 和 AAR 已禁用 |
模式 5 | 通过 RMODE2 连接到 AVDD | 模拟霍尔输入 | 同步 | ASR 和 AAR 已启用 |
模式 6 | 通过 RMODE1 连接到 AVDD | 数字霍尔输入 | 同步 | ASR 和 AAR 已启用 |
模式 7 | 连接到 AVDD |
德州仪器 (TI) 不建议在功率 MOSFET 运行期间更改 MODE 引脚或 PWM_MODE 寄存器。在更改 PWM_MODE 寄存器之前,将 PWM 设置为低电平。