ZHCSF27H may   2016  – july 2023 LSF0108-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. Revision History
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息 (Q1)
    5. 6.5 电气特性 - RKS 封装
    6. 6.6 电气特性 - PW 封装
    7. 6.7 开关特性(下行转换)
    8. 6.8 开关特性(上行转换)
    9. 6.9 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 自动双向电压转换
      2. 8.3.2 输出使能
      3. 8.3.3 可润湿侧翼
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 上行和下行转换
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 I2C PMBus、SMBus、GPIO
        1. 9.2.1.1 设计要求
          1. 9.2.1.1.1 启用、禁用和基准电压指南
          2. 9.2.1.1.2 偏置电路
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 双向转换
          2. 9.2.1.2.2 确定上拉电阻器的大小
          3. 9.2.1.2.3 LSF0108-Q1 带宽
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 混合模式电压转换
        1. 9.2.2.1 单电源转换
        2. 9.2.2.2 Vref_B < Vref_A + 0.8V 时的电压转换
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

混合模式电压转换

每个通道的电源电压 (VPU) 可由一个上拉电阻器单独设置。图 9-6 展示了这种混合模式多电压转换的示例。有关多电压转换的更多详细信息,请参阅使用 LSF 系列进行多电压转换 视频。

在 Vref_B 上拉至 5V,Vref_A 连接至 1.8V 的情况下,所有通道将被钳制于 1.8V,此时可使用一个上拉电阻定义给定通道的高电平电压。

  • 推挽式下行转换(5V 至 1.8V):通道 1 展示了此设置的一个示例。B1 为 5V 时,A1 被钳制于 1.8V,B1 为低电平时,A1 通过开关驱动为低电平。
  • 推挽式上行转换(1.8V 至 5V):通道 2 展示了此设置的一个示例。A2 为 1.8V 时,开关为高阻抗,B2 通道上拉至 5V。A2 为低电平时,B2 通过开关驱动为低电平。
  • 推挽式下行转换(3.3V 至 1.8V):通道 3 和 4 是此设置的示例。B3 或 B4 驱动至 3.3V 时,A3 或 A4 被钳制于 1.8V,当 B3 或 B4 为低电平时,A3 或 A4 通过开关驱动为低电平。
  • 开漏双向转换 (3.3V ↔ 1.8V):通道 5 至 8 是此设置的示例。这些通道适用于 I2C 和 MDIO 的双向运行,可通过开漏驱动器在 1.8V 和 3.3V 之间进行转换。

GUID-20230424-SS0I-MB6H-2PS2-D9PXQ0CNDQ75-low.svg图 9-6 使用 LSF010x-Q1 进行多电压转换