ZHCSF27H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
上拉电阻值需要将传输晶体管处于导通状态时流经它的电流限制在大约 15mA。这样可使压降为 260mV 至 350mV,从而在下游通道上提供有效的低电平信号。如果流经传输晶体管的电流高于 15mA,导通状态下的压降也会更高。要将流经每个传输晶体管的电流设置为 15mA,请使用以下公式计算上拉电阻值:
表 9-4 列出了电流为 8mA、5mA 和 3mA 时的电阻值和基准电压。应使用 +10% 列中显示的电阻值(或更大的值),以便晶体管上的压降为 350mV 或更小。外部驱动器必须能够以 0.175V 的电压从 LSF 系列器件两侧的电阻器中吸收总电流,尽管 15mA 电流仅适用于流经 LSF 系列器件的电流。在 0.175V 时驱动低电平状态的器件必须从一个或多个上拉电阻器吸引电流,并保持 VOL。电阻的减小将增大电流,从而增大 VOL。
| VPU(1)(2) | 8mA | 5mA | 3mA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称值 (Ω) | +10%(3) (Ω) | 标称值 (Ω) | +10%(3) (Ω) | 标称值 (Ω) | +10%(3) (Ω) | |
| 5V | 581 | 639 | 930 | 1023 | 1550 | 1705 |
| 3.3V | 369 | 406 | 590 | 649 | 983 | 1082 |
| 2.5V | 269 | 296 | 430 | 473 | 717 | 788 |
| 1.8V | 181 | 199 | 290 | 319 | 483 | 532 |
| 1.5V | 144 | 158 | 230 | 253 | 383 | 422 |
| 1.2V | 106 | 117 | 170 | 187 | 283 | 312 |