ZHCSQG8C October   2023  – February 2025 LP5811

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 同步升压转换器
        1. 7.3.1.1 欠压锁定
        2. 7.3.1.2 使能和软启动
        3. 7.3.1.3 开关频率
        4. 7.3.1.4 电流限值运行
        5. 7.3.1.5 升压 PWM 模式
        6. 7.3.1.6 升压 PFM 模式
      2. 7.3.2 模拟调光
      3. 7.3.3 PWM 调光
      4. 7.3.4 自主动画引擎控制
        1. 7.3.4.1 动画引擎模式
        2. 7.3.4.2 Sloper
        3. 7.3.4.3 动画引擎单元 (AEU)
        4. 7.3.4.4 动画暂停单元 (APU)
      5. 7.3.5 保护和诊断
        1. 7.3.5.1 过压保护
        2. 7.3.5.2 输出接地短路保护
        3. 7.3.5.3 LED 开路检测
        4. 7.3.5.4 LED 短路检测
        5. 7.3.5.5 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 编程
    6. 7.6 寄存器映射
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计参数
      3. 8.2.3 详细设计过程
        1. 8.2.3.1 电感器选型
        2. 8.2.3.2 输出电容器选型
        3. 8.2.3.3 输入电容器选型
        4. 8.2.3.4 编程过程
        5. 8.2.3.5 编程示例
      4. 8.2.4 应用性能曲线图
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

LP5811 是一款具有自主动画引擎控制功能的同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件在运行期间可支持 1.8V 最小启动电压和 0.5V 至 5.5V 输入电压范围。集成的同步升压转换器可输出 3V 至 5.5V 的电压,为 LED 提供足够的正向电压。

LP5811 在有源模式下具有超低的工作电流,当 LED 最大电流设置为 25.5mA 时,仅消耗约 0.4mA。如果所有 LED 均熄灭,器件将进入待机状态以降低功耗并保留数据。当“chip_enable”位设置为 0 时,将以最小功耗进入初始状态以节省电力。

LP5811 同时支持模拟调光和 PWM 调光。在模拟调光中,每个 LED 的输出电流可采用 256 个阶跃进行调节。在 PWM 调光中,集成的 8 位可配置 PWM 发生器可实现平滑的亮度调光控制。可以为单个 LED 激活可选的指数 PWM 调光,以实现对人眼友好的视觉效果。

LP5811 集成了自主动画引擎,无需来自控制器的亮度控制命令。每个 LED 都有一个单独的动画引擎,可以通过相关寄存器进行配置。该器件可生成 6MHz 时钟信号,从而同步多个器件之间的照明效果。

LP5811 有 4 种不同的材料版本,每个版本都具有不同的 I2 C 芯片地址。可在同一 I2C 总线上最多连接 4 个 LP581x 器件,并对每个器件进行单独控制。节 4 展示了 LP5811 材料和相应的芯片地址。