ZHCSQG8D October 2023 – October 2026 LP5811
PRODUCTION DATA
一旦结温超过 150°C,LP5811 的 LED 驱动器就会进入热关断状态。所有 LED 都会关闭以避免损坏器件。当结温降至热关断恢复温度 130°C 以下时,LED 驱动器开始再次运行。
一旦结温超过 155°C,LP5811 的升压转换器就会停止开关并关断,同时还触发 LED 驱动器器件的上电复位。当结温降至热关断恢复温度(通常为 130°C)以下时,LP5811 进入关断状态,然后需要再次配置器件才能正常运行。