ZHCSQG8D October 2023 – October 2026 LP5811
PRODUCTION DATA
集成同步升压转换器被设计为以 0.5V 至 5.5V 的输入电压电源运行,具有 1.6A(典型值)谷底开关电流限制。在驱动中等负载和重负载时,LP5811 以准恒定频率脉宽调制 (PWM) 模式运行。当输入电压高于 1.5V 时,开关频率为 1MHz。当输入电压从 1.5V 降至 1V 时,频率逐渐降低至 0.5MHz;当输入电压低于 1V 时,频率保持在 0.5MHz。在轻负载条件下,升压转换器以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行。在 PWM 运行期间,转换器在自适应恒定导通时间谷值电流模式下工作,以实现出色的线性调整率和负载调整率,从而可以支持更小的电感器和陶瓷电容器。内部环路补偿降低了设计复杂性,同时最大限度地减少了外部元件。
加电时,默认输出电压为 3V。可以在“Dev_config_0”寄存器中将输出电压范围配置为 3V 至 5.5V,阶跃为 0.1V。集成升压转换器用作通用升压转换器,不仅可以为器件本身驱动的 LED 供电,还可以为系统中的其他负载供电。