ZHCSQG8C October 2023 – February 2025 LP5811
PRODUCTION DATA
LP5811 支持在手动模式和自主模式下控制每个 LED 的 DC 和 PWM。在手动模式下,LED 由相关配置寄存器直接控制并立即反映值。在自主模式下,每个 LED 都应用了自主动画引擎,无需使用外部处理器控制即可实现逼真的照明效果。动画引擎模式由 3 个动画引擎单元 (AEU) 和 2 个动画暂停单元 (APU) 组成,可实现复杂而灵活的控制。一个 AEU 由 4 个 sloper 组成,用于实现淡入淡出效果。
设置完所有动画引擎模式配置后,将 start_cmd 发送到器件可让动画自主运行,从而释放外部控制器实时加载。每个 LED 的 PWM 值和单元状态可以从 PWM_value 寄存器和 pattern_status 寄存器读取。为了保证读取结果的准确性,建议先发送 pause_cmd 以暂停动画。