ZHCSWO1C May   2004  – December 2025 LOG114

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 (±5V)
    6. 5.6 电气特性 (5V)
    7. 5.7 典型特性:VS = ±5V
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 对数和差分放大器
      2. 6.3.2 COM 电压范围
      3. 6.3.3 VCM IN
      4. 6.3.4 辅助运算放大器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 传递函数
      2. 7.1.2 输入电流范围
      3. 7.1.3 设置参考电流
      4. 7.1.4 负输入电流
      5. 7.1.5 电压输入
      6. 7.1.6 高电流线性度校正
      7. 7.1.7 误差源
        1. 7.1.7.1 精度
        2. 7.1.7.2 总误差
        3. 7.1.7.3 误差 RTO 和 RTI
        4. 7.1.7.4 对数一致性
        5. 7.1.7.5 单个误差分量
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 双电源配置的设计示例
      2. 7.2.2 单电源配置的设计示例
      3. 7.2.3 双电源工作的优点
      4. 7.2.4 对数比
      5. 7.2.5 数据压缩
      6. 7.2.6 由 3.3V 电压供电运行
      7. 7.2.7 掺铒光纤放大器 (EDFA)
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
      2. 8.2.2 PSpice® for TI
      3. 8.2.3 TINA-TI™(免费软件下载)
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 (±5V)

在 TA = 25°C,VS = ±5V,VLOGOUT RL = 10kΩ,VCM = GND,所有芯片原产地 (CSO) 的条件下测得,除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
核心对数函数
核心对数函数 IIN/VOUT 公式 VO = (0.375) log (I1/I2) V
对数一致性误差
对数一致性误差(1) 1nA 至 100µA(5 个数量级) 0.1 0.3 %
0.009 0.026 dB
TA = -5°C 至 75°C 0.1 0.4 %
100pA 至 3.5mA(7.5 个数量级) 2.2 %
0.19 dB
TA = -5°C 至 75°C 2.3 %
1mA 至 10mA 请参阅典型特性
TA = -5°C 至 75°C 请参阅典型特性
传递函数(增益)
初始比例因子 100pA 至 10mA 0.375 V/decade
比例因子误差(2) 1nA 至 100µA 0.4 ±2.5 %
0.035 0.21 dB
TA = -5°C 至 75°C 1.5 ±3.5 %
TA = 15°C 至 50°C 0.7 ±3 %
输入,A1和 A2
VOS 失调电压   ±1 ±4 mV
dVOS/dT 失调电压漂移 TA = -5°C 至 75°C ±15 µV/℃
PSRR 失调电压与电源间的关系 VS = ±2.25V 至 ±5.5V 75 400 µV/V
IB 输入偏置电流 ±5 pA
TA = -5°C 至 75°C 每升高 10℃就翻倍。
VCM 输入共模范围 (V–) + 1.5V (V+) – 1.5 V
en 电压噪声 f = 0.1Hz 至 10kHz 3 µVrms
f = 1kHz 30 nV/√Hz
in 电流噪声 f = 1kHz 4 fA/√Hz
输出,A3 (VLOGOUT)
VOSO 输出失调电压 ±11 ±50 mV
TA = -5°C 至 75°C ±15 ±65 mV
FSO 满量程输出(3) (V–) + 0.6 (V+) – 0.6 V
GBW 增益带宽积 IIN = 1µA 50 MHz
ISC 短路电流 ±18 mA
容性负载 100 pF
运算放大器,A4和 A5
VOS 输入偏移电压 ±250 ±1000 µV
dVOS/dT 输入失调电压与温度间的关系 TA = -5°C 至 75°C   ±2 µV/℃
PSRR 输入失调电压与电源电压间的关系 VS = ±4.5V 至 ±5.5V   30 250 µV/V
CMRR 输入失调电压与共模电压间的关系 74 dB
IB 输入偏置电流 -1 µA
IOS 输入失调电流 ±0.05 µA
输入电压范围 (V–) (V+) – 2V V
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10kHz 2 µVpp
f = 1kHz   13   nV/√Hz
in 电流噪声 f = 1kHz   2   pA/√Hz
AOL 开环电压增益 100 dB
GBW 增益带宽积  CSO:SHE 15 MHz
CSO:TID 60
SR 压摆率 CSO:SHE 5 V/μs
CSO:TID 22
tS 建立时间 0.01% G = -1,3V 阶跃,CL = 100pF 1.5 µs
额定输出 (V–) + 0.5V (V+) – 0.5V V
ISC 短路电流 拉电流 CSO:SHE +4 mA
CSO:TID +20
灌电流 CSO:SHE -10
CSO:TID -20
总误差
总误差(4)(5) 请参阅典型特性
频率响应,核心对数函数
BW,3dB,I1 或 I2(6) IAC = IDC 值的10%,IREF = 1µA 1nA 5 kHz
10nA 12
100nA 120
1µA 2.3 MHz
10µA 至 10mA > 5
阶跃响应,I1 或 I2(6) 8nA 至 240nA(比率 1:30) 上升,IREF = 1µA  0.8 µs
下降,IREF = 1µA  CSO:SHE 4
CSO:TID 7.6
10nA 至 100nA(比率 1:10) 上升,IREF = 1µA 1.5
下降,IREF = 1µA  CSO:SHE 4
CSO:TID 5
10nA 至 1µA(比率 1:100) 上升,IREF = 1µA 0.25
下降,IREF = 1µA CSO:SHE 4
CSO:TID 6
1mA 至 10mA(比率 1:10) 上升,IREF = 1µA 1
 下降,IREF = 1µA 1
带隙电压 2.5 V
电压基准
错误 ±0.15 ±1 %
TA = -5°C 至 75°C ±25 ppm/℃
VS = ±4.5V 至 ±5.5V ±30 ppm/V
IO = ±2mA ±200 ppm/mA
短路电流 ±10 mA
电源
IQ 静态电流  IO = 0 CSO:SHE ±10 ±15 mA
CSO:TID ±6.5 ±15
对数一致性误差是 VO 与 Log (I1/I2) 曲线的最佳拟合直线的峰值偏差,以峰峰值满量程输出的百分比表示。比例因子 K 等于输入电流每变化 1 个数量级输出电压为 0.375V。
核心对数函数的比例因子经微调后为:输入电流每变化 1 个数量级,输出电压为 0.375V。
根据设计确定。
对于任意 I1/I2 的比率,当分别考量 I 和 I2 时,最坏情况下的总误差为两者误差中的较大值。
总误差包括失调电压、偏置电流、增益以及对数一致性。
小信号带宽 (3dB) 和瞬态响应是输入电流电平的函数。输入电流幅度越小,带宽就越低。