ZHCSWO1C May   2004  – December 2025 LOG114

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 (±5V)
    6. 5.6 电气特性 (5V)
    7. 5.7 典型特性:VS = ±5V
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 对数和差分放大器
      2. 6.3.2 COM 电压范围
      3. 6.3.3 VCM IN
      4. 6.3.4 辅助运算放大器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 传递函数
      2. 7.1.2 输入电流范围
      3. 7.1.3 设置参考电流
      4. 7.1.4 负输入电流
      5. 7.1.5 电压输入
      6. 7.1.6 高电流线性度校正
      7. 7.1.7 误差源
        1. 7.1.7.1 精度
        2. 7.1.7.2 总误差
        3. 7.1.7.3 误差 RTO 和 RTI
        4. 7.1.7.4 对数一致性
        5. 7.1.7.5 单个误差分量
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 双电源配置的设计示例
      2. 7.2.2 单电源配置的设计示例
      3. 7.2.3 双电源工作的优点
      4. 7.2.4 对数比
      5. 7.2.5 数据压缩
      6. 7.2.6 由 3.3V 电压供电运行
      7. 7.2.7 掺铒光纤放大器 (EDFA)
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
      2. 8.2.2 PSpice® for TI
      3. 8.2.3 TINA-TI™(免费软件下载)
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

单电源配置的设计示例

在给定以下条件的情况下:

表 7-2 单电源参数的设计参数示例

参数

示例值

正电源电压 5V
负电源电压 0V
输入信号 100pA 至 10mA
基准电压 2.5V
输出电压 0.5V 至 2.5V
  1. 选择 I1 或 I2 作为信号输入引脚。本示例使用 I2。选择 I1作为参考电流会使运算放大器 A4 周围的电阻器网络更简单。(注意:电流仅流入 I1和 I2引脚。)
  2. 选择参考电流的大小。由于信号 (I2) 跨越八个数量级,因此将 I1设置为 1μA,即比 I2 最小值高四个数量级,比 I2 最大值低四个数量级。(请注意,该值不一定要设置在中间。如果 I2 跨越七个数量级,则 I1可以设置为比最小值高三个数量级,比 I2 最大低四个数量级。)这种配置会在负向产生更大的摆幅幅度,当电流信号减小时,能提供更高的灵敏度 (Δ VO4/ΔI2)。
  3. 使用 方程式 1 计算 VLOGOUT 处对数输出的预期范围:
    方程式 22. For I2=10mA:VLOGOUT=0.375×log(1μA10mA)=-1.5V For I2=100pA:VLOGOUT=0.375×log(1μA100pA)=1.5V

    因此,放大器 A3 输出端的预期电压范围为:

    方程式 23. -1.5V≤VLOGOUT≤1.5V

    这个结果在双电源系统(V+ = 5V,V− = −5V)中是可以接受的,因为在这种系统中输出可以摆动到地电位以下,但这个结果在 5V 单电源系统中不适用。因此,必须向系统添加失调电压。

  4. 选择一个失调电压 VCOM,让输出居中位于 (V−)+ 0.6V 和 (V+)−0.6V 之间,此区间为 A3放大器的满量程输出能力范围。选择 VCOM = 2.5V,并使用 方程式 2 重新计算 VLOGOUT 的预期电压输出范围,结果为:
    方程式 24. 1V≤VLOGOUT≤4V
  5. A4 放大器缩放和偏移 VLOGOUT 信号以供 ADC 使用,公式如下:
    方程式 25. VO4=-GA4×VLOGOUT+VOFFSET

    A4 放大器的额定输出摆幅范围为 (V−) +0.5V 至 (V+) − 0.5V。

    因此,选择最终的 A4 输出:

    方程式 26. 0.5V≤VO4≤2.5V

    此输出使得 3V 的 VLOGOUT 范围对应 2V 的输出范围,因此 A4 需要 2/3 的增益。

  6. 当 I2 = 10mA 时,VLOGOUT = 1V 且 VO4 = 2.5V。使用步骤 5 中的 方程式 25:
    方程式 27. 2.5V=-2V3V×(1V)+VOFFSET

    因此,VOFFSET = 3.17V

    VO4 =−2/3 (VLOGOUT)+ 3.17的 A4放大器配置如 图 7-10 中所示。

    整体传递函数为:

    方程式 28. VO4=-0.25×logI1I2+1.5V
    LOG114 超过八个数量级测量值的单电源配置示例
    在单电源配置中,VCM IN 必须连接至 ≥ 1V。
    光电二极管的阴极返回到 VREF,从而使光电二极管两端出现零偏置。阴极可以返回到比 VCM IN 更正的电压,以产生反向偏置,从而减少光电二极管电容,提高速度。
    图 7-9 超过八个数量级测量值的单电源配置示例

可以使用类似的过程来配置外部轨到轨输出运算放大器,例如 OPA383。OPA383 运算放大器可以向下摆动至接近 0V(有关详细信息,请参阅 OPA383 数据表),因此比例因子可近似取为 2.5/3,相应的 VOFFSET 为 1.24V。图 7-10 显示了这种电路配置。

LOG114 用于对转至 ADC 级的输出进行缩放和偏移的运算放大器配置图 7-10 用于对转至 ADC 级的输出进行缩放和偏移的运算放大器配置