ZHCSU91 December 2023 LMX1214
PRODUCTION DATA
分频器允许主输出和 AUXCLK 输出使用输入时钟的分频值。主时钟输出只有一个公共分频器,而 AUXCLK 有一个预分频器和主分频器。
类别 | SPI 可编程范围 | PIN 可编程范围 | 注释 | ||
---|---|---|---|---|---|
主时钟 | 缓冲器 | 是 | |||
分频器 | 2、3、4、… 8 | 2、3、4 | 奇数分频(1 除外)没有 50% 占空比 | ||
功率级别 | 0、1、… 7 | 否 | |||
AUXCLK | 除以 | 预分频 | 1、2、4 | 否 | 总分频 = 预分频 × 分频 奇数分频(1 除外)没有 50% 占空比 |
除以 | 1、2、3、… 1023 | 否 |