ZHCSU91 December 2023 LMX1214
PRODUCTION DATA
SYNC 引脚用于 SYNC 和窗口化特性。这些引脚可采用直流或交流耦合,并具有内部双 50Ω 单端端接,支持可编程共模。当时钟分频器(器件时钟和 AUXCLK)需要同步且需要多器件同步时,将需要 SYNC 输入。对于缓冲器模式,不需要 SYNC 输入。
SYNC 特性允许用户同步 CLK_DIV、AUXCLK_DIV 和 AUXCLK_DIV_PRE 分频器,以便在下电上电之间使相位偏移保持一致。这样,用户就可以同步多个器件。多器件同步分频器只能通过 SYNC 引脚完成,不能通过软件完成。