ZHCSU91 December 2023 LMX1214
PRODUCTION DATA
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
R0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POWERDOWN | 0 | 0 |
R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SMCLK_EN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R3 | CLKOUT3_EN | CLKOUT2_EN | CLKOUT1_EN | CLKOUT0_EN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R4 | 0 | 0 | CLKOUT1_PWR | CLKOUT0_PWR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
R5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CLKOUT3_PWR | CLKOUT2_PWR | ||||
R7 | 0 | 1 | 0 | AUXCLKOUT_VCM | 1 | 0 | AUXCLK_DIV_PWR_PRE | 0 | 1 | 1 | AUXCLKOUT_PWR | 1 | ||||
R8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXCLK_DIV_PRE | AUXCLKOUT_EN | 0 | 0 | 0 | AUXCLKOUT_FMT | |||
R9 | SYNC_VCM | SYNC_EN | 0 | AUXCLK_DIV_BYP | 0 | AUXCLK_DIV | ||||||||||
R11 | rb_CLKPOS | |||||||||||||||
R12 | rb_CLKPOS[31:16] | |||||||||||||||
R13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SYNC_DLY_STEP | |
R14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLKPOS_CAPTURE_EN | 1 | SYNC_LATCH |
R15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | SYNC_DLY | SYNC_CLR | |||||
R23 | TS_EN | 1 | MUXOUT_EN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R24 | 0 | 0 | 0 | 0 | rb_TS | TS_CNT_EN | ||||||||||
R25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLK_DIV_RST | CLK_DIV | CLK_MUX | ||||
R75 | rb_CLKOUT2_EN | rb_CLKOUT1_EN | rb_CLKOUT0_EN | rb_MUXSEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rb_DIVSEL1 | rb_DIVSEL0 | rb_CE | 0 | 1 | 1 | 0 |
R79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
R86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUXOUT_EN_OVRD | 0 | 0 |
R90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXCLK_DIV_BYP3 | AUXCLK_DIV_BYP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
缓冲器模式不需要进行编程,但要启用其他特性和增强功能,也可以进行编程 | ||||||||||||||||
寄存器 | 增强功能 | |||||||||||||||
R0、R3、R4 和 R5 | 输出 | |||||||||||||||
R2、R75 | 引脚模式 | |||||||||||||||
R7、R8、R9、R79、R90 | AUXCLK。如果绕过 AUXCLK 的预分频器,则仅在使用 1 分频时才需要 R79 和 R90 | |||||||||||||||
R11、R12、R13、R14、R15 | SYNC | |||||||||||||||
R23、R24、R86 | MUXOUT、回读和温度传感器 | |||||||||||||||
R25 | 主分频 |