ZHCSU91 December 2023 LMX1214
PRODUCTION DATA
电流消耗量随设置条件的变化而变化。通过将表 7-2 中显示的所有块电流相加,用户可以对任何设置条件下的电流进行合理估算。
块 | 条件 | 电流 (mA) | ||
---|---|---|---|---|
器件内核 | CLK_MUX = 缓冲器模式 | 294 | ||
CLK_MUX = 分频模式 | 260 | |||
SYNC 窗口化 |
窗口化电路 | 窗口化电路 (CLKPOS_CAPTURE_EN=1) |
113 | |
CLKOUT (每个有效时钟通道) |
内核 | 25 | ||
输出缓冲器 | CLKOUTx_EN=1 | 4+6*CLKOUTx_PWR | ||
AUXCLKOUT | 内核 | AUXCLKOUT_EN=1 | 49 | |
输出缓冲器 | CML(RP=50Ω) | 16+1*AUXCLKOUT_PWR | ||
LVDS | 12 |