ZHCSU91 December 2023 LMX1214
PRODUCTION DATA
窗口化特性可用于在内部校准 SYNC 和 CLKIN 引脚之间的时序,以优化设置和保持时序,并消除 SYNC 和 CLKIN 路径之间的任何不匹配情况。该特性要求从 SYNC 上升沿到 CLKIN 上升沿的时序保持一致。可通过 rb_CLKPOS 字段跟踪从 SYNC 上升沿到 CLKIN 上升沿的时序。找到 CLKIN 引脚上升沿的时序之后,可以使用 SYNC_DLY 和 SYNC_DLY_STEP 字段在内部调整 SYNC 上升沿,以优化设置和保持时间。
输入频率 | 建议的 SYNC_DLY_STEP | 延迟 (ps) |
---|---|---|
1.4GHz < fCLKIN ≤ 2.7GHz | 0 | 28 |
2.4GHz < fCLKIN ≤ 4.7GHz | 1 | 15 |
3.1GHz < fCLKIN ≤ 5.7GHz | 2 | 11 |
fCLKIN ≥ 4.5GHz | 3 | 8 |
对于窗口化特性:
对于 SYNC 运行: