ZHCSGJ5 May 2017 LMV931-N-Q1 , LMV932-N-Q1 , LMV934-N-Q1
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 (1) | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 压摆率 | 请参阅(4) | 0.4 | V/µs | ||
| 请参阅(4),仅 LMV932-N-Q1 | 0.36 | V/µs | ||||
| GBW | 增益带宽积 | 1.4 | MHz | |||
| Φm | 相位裕度 | 70 | 度 | |||
| Gm | 增益裕量 | 7.5 | dB | |||
| en | 输入基准电压噪声 | f = 10kHz,VCM = 0.5V | 57 | nV√Hz | ||
| in | 输入基准电流噪声 | f = 10kHz | 0.08 | pA/√Hz | ||
| THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = +1
RL = 600Ω,VIN = 1VPP |
0.022% | |||
| 放大器到放大器隔离 | 请参阅(5) | 123 | dB | |||