ZHCSGJ5 May 2017 LMV931-N-Q1 , LMV932-N-Q1 , LMV934-N-Q1
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 (1) | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | LMV931-N-Q1(单通道) | 25°C | 1 | 4 | mV | |
| 完整范围 | 6 | ||||||
| LMV932-N-Q1(双通道)、
LMV934-N-Q1(四通道) |
25°C | 1 | 5.5 | mV | |||
| 完整范围 | 7.5 | ||||||
| TCVOS | 输入失调电压平均漂移
|
完整范围 | 5.5 | μV/°C | |||
| IB | 输入偏置电流 | 25°C | 15 | 35 | nA | ||
| 完整范围 | 50 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | 25°C | 13 | 25 | nA | ||
| 完整范围 | 40 | ||||||
| IS | 电源电流(每通道) | 25°C | 103 | 185 | μA | ||
| 完整范围 | 205 | ||||||
| CMRR | 共模抑制比 | LMV931-N-Q1,0 ≤ VCM ≤ 0.6V
1.4V ≤ VCM ≤ 1.8V(3) |
25°C | 60 | 78 | dB | |
| 完整范围 | 55 | ||||||
| LMV932-N-Q1 和 LMV934-N-Q1
0 ≤ VCM ≤ 0.6V 1.4V ≤ VCM ≤ 1.8V(3) |
25°C | 55 | 76 | dB | |||
| 完整范围 | 50 | ||||||
| −0.2V ≤ VCM ≤ 0V
1.8V ≤ VCM ≤ 2.0V |
25°C | 50 | 72 | dB | |||
| PSRR | 电源抑制比 | 1.8V ≤ V+ ≤ 5V | 25°C | 75 | 100 | dB | |
| 完整范围 | 70 | ||||||
| CMVR | 输入共模电压范围 | 当 CMRR 范围 ≥ 50dB 时 | 25°C | V− − 0.2 | −0.2
至 2.1 |
V+ + 0.2 | V |
| −40°C 至 85°C | V− | V+ | |||||
| 125°C | V− + 0.2 | V+ − 0.2 | |||||
| AV | 大信号电压增益
LMV931-N-Q1(单通道) |
RL = 600Ω(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V, VCM = 0.5V |
25°C | 77 | 101 | dB | |
| 完整范围 | 73 | ||||||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V, VCM = 0.5V |
25°C | 80 | 105 | dB | |||
| 完整范围 | 75 | ||||||
| 大信号电压增益
LMV932-N-Q1(双通道) LMV934-N-Q1(四通道) |
RL = 600Ω(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V, VCM = 0.5V |
25°C | 75 | 90 | dB | ||
| 完整范围 | 72 | ||||||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V, VCM = 0.5V |
25°C | 78 | 100 | dB | |||
| 完整范围 | 75 | ||||||
| VO | 输出摆幅
LMV931-N-Q1(单通道) |
RL = 600Ω(连接至 0.9V),
VIN = ±100mV |
25°C | 1.65 | 1.72 | V | |
| 0.077 | 0.105 | ||||||
| 完整范围 | 1.63 | 0.120 | |||||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V),
VIN = ±100mV |
25°C | 1.75 | 1.77 | V | |||
| 0.024 | 0.035 | ||||||
| 完整范围 | 1.74 | 0.04 | |||||
| VO | 输出摆幅
LMV932-N-Q1(双通道) LMV934-N-Q1(四通道) |
RL = 600Ω(连接至 0.9V),
VIN = ±100mV |
25°C | 1.65 | 1.72 | V | |
| 0.077 | 0.105 | ||||||
| 完整范围 | 1.63 | 0.173 | |||||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V),
VIN = ±100mV |
25°C | 1.75 | 1.77 | V | |||
| 0.024 | 0.035 | ||||||
| 完整范围 | 1.74 | 0.055 | |||||
| IO | 输出短路电流(2) | 拉电流,VO = 0V
VIN = 100mV |
25°C | 4 | 8 | mA | |
| 完整范围 | 3.3 | ||||||
| 灌电流,VO = 1.8V
VIN = −100mV |
25°C | 7 | 9 | mA | |||
| 完整范围 | 5 | ||||||