ZHCSHE1I February 2002 – October 2015 LMV761 , LMV762 , LMV762Q-Q1
PRODUCTION DATA.
最高频率受限于比较器的大信号传播延迟以及输出端的容性负载(这会限制输出压摆率)。
Figure 24. 方波振荡器时序阈值
假设Figure 23 的输出为高电平以便对电路进行分析。这意味着反相输入 (VC) 低于同相输入 (VA)。这将使 C1 通过 R4 充电,而电压 VC 将增加,直到等于同相输入。此时 VA 的值由Equation 4 算出:
如果 R1 = R2 = R3,则 VA1 = 2 VCC / 3
此时,比较器进行切换,将输出拉低至负电源轨。此时 VA 的值由Equation 5 算出:
如果 R1 = R2 = R3,则 VA2 = VCC / 3。
电容器 C1 现在通过 R4 放电,而电压 VC 会降低,直至其等于 VA2(此时,比较器再次进行切换,使其回到初始阶段)。该时间段等于 C1 从 2 VCC / 3 放电到 VCC / 3 时所需时间的两倍(由 R4C1 × ln2 算出)。因此,频率的计算公式为Equation 6: