ZHCSHE1I February 2002 – October 2015 LMV761 , LMV762 , LMV762Q-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV76x 器件是面向需要低噪声和低输入失调电压的 应用 的精密比较器。LMV761 单通道版本具有关断引脚,该引脚可用于禁用器件并降低电源电流。LMV761 采用节省空间的 6 引脚 SOT-23 或 8 引脚 SOIC 封装。LMV762 双通道版本采用 8 引脚 SOIC 或 VSSOP 封装。LMV762Q-Q1 采用 VSSOP 和 SOIC 封装。
这些器件具有 CMOS 输入和推挽式输出级。推挽式输出级消除了对外部上拉电阻器的需求。
LMV76x 旨在满足便携式和电池供电类电子设备在小尺寸、低功耗和高性能方面的需求。
输入失调电压在室温下的典型值为 200μV,在工作温度范围内的极限值为 1mV。
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| LMV761 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm | |
| LMV762
LMV762Q-Q1 |
SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |