ZHCSHE1I February 2002 – October 2015 LMV761 , LMV762 , LMV762Q-Q1
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值(4) | TYP(3) | 最大值(4) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | 0.2 | mV | ||||
| 适用于极端温度(2) | 1 | ||||||
| IB | 输入偏置电流(5) | 0.2 | 50 | pA | |||
| IOS | 输入失调电流(5) | 0.01 | 5 | pA | |||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V < VCM< VCC – 1.3V | 80 | 100 | dB | ||
| PSRR | 电源抑制比 | V+ = 2.7V 至 5V | 80 | 110 | dB | ||
| CMVR | 输入共模电压范围 | CMRR > 50dB | 适用于极端温度(2) | −0.3 | 3.8 | V | |
| VO | 输出摆幅高 | IL = 4mA,VID = 200mV | V+ – 0.35 | V+ – 0.1 | V | ||
| 输出摆幅低 | IL = –4mA,VID = –200mV | 120 | 250 | mV | |||
| ISC | 输出短路电流(1) | 拉电流,VO = 2.5V,VID = 200mV | 6 | 60 | mA | ||
| 灌电流,VO = 2.5V,VID = −200mV | 6 | 40 | |||||
| IS | 电源电流 LMV761(单个比较器) | 225 | 700 | μA | |||
| LMV762、LMV762Q-Q1(所有两个比较器) | 450 | μA | |||||
| 适用于极端温度(2) | 1400 | ||||||
| IOUT LEAKAGE | 关断时的输出泄漏电流 | SD = GND,VO = 5V | 0.2 | μA | |||
| IS LEAKAGE | 关断时的电源泄漏电流 | SD = GND,VCC = 5V | 0.2 | 2 | μA | ||