ZHCSHE1I February   2002  – October 2015 LMV761 , LMV762 , LMV762Q-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      阈值检测器
      2.      VOS 与 VCC 间的关系
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的引脚功能
    2.     SOIC(单通道)的引脚功能
    3.     SOIC 和 VSSOP(双通道)的引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值:LMV761、LMV762
    3. 6.3  ESD 额定值:LMV762Q-Q1
    4. 6.4  建议的工作状态
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  2.7V 电气特性
    7. 6.7  5V 电气特性
    8. 6.8  2V 开关特性
    9. 6.9  5V 开关特性
    10. 6.10 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 基本比较器
      2. 7.3.2 迟滞
      3. 7.3.3 输入
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
  8. 8 以下一些应用中
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关链接
    2. 11.2 社区资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 输入失调电压为 0.2mV
  • 输入失调电压(额定温度范围内最大值)为 1mV
  • 输入偏置电流为 0.2pA
  • 传播延迟 (OD = 50mV) 为 120ns
  • 低电源电流:300μA
  • CMRR 为 100dB
  • PSRR 为 110dB
  • 扩展温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 推挽式输出
  • 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
  • 采用节省空间的封装:
    •  6 引脚 SOT-23(具有关断功能的单通道版本)
    •  8 引脚 SOIC(具有关断功能的单通道版本)
    •  8 引脚 SOIC 和 VSSOP(不带关断功能的双通道版本)
  • LMV762Q-Q1 符合汽车 应用标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 M2