ZHCSIB5J February 2001 – November 2016 LMV712-N , LMV712-N-Q1
PRODUCTION DATA.
CMOS 器件由于内部寄生 SCR(硅控整流器)效应而易受闩锁影响。输入和输出引脚看上去类似于 SCR 的栅极。要达到最低电流要求才能触发 SCR 栅极引线。LMV712-N 的设计目标是要在所有引脚上都能承受 150mA 的浪涌电流。必须使用一些电阻方法来防止任何电容向引脚提供过量电流。此外,与 SCR 类似,任何闩锁模式都有一个最低保持电流。限制流至电源引脚的电流也能够抑制闩锁效应。