ZHCSIB5J February   2001  – November 2016 LMV712-N , LMV712-N-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      功率放大器控制环路
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:DSBGA 封装
    2.     引脚功能:WSON 封装
    3.     引脚功能:VSSOP 封装
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特征 – 2.7V
    6. 6.6 电气特征 – 5V
    7. 6.7 典型特征
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断引脚
      2. 7.4.2 容性负载容差
      3. 7.4.3 闩锁
  8. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 高侧电流感应
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 峰值检测器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 GSM 功率放大器控制环路
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 相关链接
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特征 – 5V

所有限值均基于以下条件:V+ = 5V,V − = 0V,VCM = 2.5V,TA = 25°C 且 RL> 1mΩ(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值(2) 典型值(1) 最大值(2) 单位
VOS 输入失调电压
(WSON 和 VSSOP)
VCM = 0.85V 以及
VCM = 1.85V
TA = 25°C 0.4 3 mV
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
3.2
输入失调电压
(仅 DSBGA)
VCM = 0.85V 以及
VCM = 1.85V
TA = 25°C 3 7
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
9
IB 输入偏置电流 LMV712 TA = 25°C 5.5 115 pA
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C 130
LMV712-Q1 −40°C ≤ TJ ≤ 125°C 3600
CMRR 共模抑制比 0V ≤ VCM ≤ 5V TA = 25°C 50 80 dB
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
45
PSRR 电源抑制比 2.7V ≤ V+ ≤ 5V,
VCM = 0.85V
TA = 25°C 70 90 dB
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
68
2.7V ≤ V+ ≤ 5V,
VCM = 1.85V
TA = 25°C 70 90
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
68
CMVR 共模电压 当 CMRR ≥ 50dB 时 V- −0.2 −0.3 V
V+ 5.3 5.2
ISC 输出短路电流 拉电流
VO = 0V
TA = 25°C 20 35 mA
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
18
灌电流
VO = 5V
TA = 25°C 25 50
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
21
VO 输出摆幅 RL = 10kΩ(连接至 2.5V) TA = 25°C 4.92 4.98 V
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
4.9
TA = 25°C 0.01 0.12
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
0.15
RL = 600Ω(连接至 2.5V) TA = 25°C 4.82 4.85
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
4.8
TA = 25°C 0.05 0.23
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
0.3
VO(SD) 关断模式下的输出电压 10 200 mV
IS 每通道电源电流 运行模式 TA = 25°C 1.17 1.7 mA
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
1.9
关断模式 TA = 25°C 0.12 1.5 µA
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
2
AVOL 大信号电压增益 LMV712 拉电流
RL = 10kΩ
VO = 2.5V 至 4.6V
TA = 25°C 80 130 dB
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C 76
LMV712-Q1 TA = 25°C 130
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 69
LMV712 灌电流
RL = 10kΩ
VO = 0.4V 至 2.5V
TA = 25°C 80 130
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C 76
LMV712-Q1 TA = 25°C 130
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 69
LMV712 拉电流
RL = 600Ω
VO = 2.5V 至 4.6V
TA = 25°C 80 110
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C 76
LMV712-Q1 TA = 25°C 110
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 69
LMV712 灌电流
RL = 600Ω
VO = 0.4V 至 2.5V
TA = 25°C 80 107
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C 76
LMV712-Q1 TA = 25°C 107
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 69
VSD 关断引脚电压 运行模式 4.5 3.5 V
关断模式 1.5 0.8
GBWP 增益带宽积 5 MHz
SR 压摆率(3) 5 V/µs
φm 相位裕度 60 °
en 输入基准电压噪声 f = 1kHz 20 nV/√Hz
TON 从关断恢复至开通的时间 TA = 25°C 1.6 4 µs
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
4.6
DSBGA 从关断恢复至开通的时间 TA = 25°C 6
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1)
8
典型值表示评定特征时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还会受具体应用和配置的影响。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
标注的数字是正负压摆率中较低的值。