ZHCSIB5J February 2001 – November 2016 LMV712-N , LMV712-N-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV712-N 分别为两个放大器提供了独立的关断引脚。当相应引脚被绑定为低电平时,对应的放大器关断,且电源电流会降低至不足 1µA。在关断模式下,放大器的输出电平会保持在 V− 的水平。在 2.7V 电压下运行时,当对关断引脚施加 1.5V 至 2.7V 的电压时,便会启用相应的放大器。在放大器脱离关断模式的过程中,输出波形会平稳上升,而不产生任何毛刺脉冲。
无毛刺脉冲输出波形在许多 应用中都极受用户青睐,功率放大器控制环路便是其中之一。在该应用中,LMV712-N 用于帮助功率放大器实现功率控制。如果 LMV712-N 未能在开通过程中提供平稳的输出变化,则会直接造成功率放大器在输出中产生毛刺脉冲。这将会对系统的性能产生不利影响。
要启用放大器,必须将关断引脚的电平拉高。该引脚不得悬空,以防任何漏电流造成放大器误关。