ZHCSB02D April 2012 – March 2017 LMV611 , LMV612 , LMV614
PRODUCTION DATA.
LMV61x 系列具有互补双极输入级。输入偏置电流 (IB) 典型值为 15nA。输入偏置电流可产生较大的失调电压。此失调电压主要归因于 IB 流经负反馈电阻器 RF。例如,如果 IB 为 50nA 且 RF 为 100kΩ,则会产生 5mV 的失调电压 (VOS = IB × RF)。使用补偿电阻器 (RC)(如Figure 29 所示)可以消除这种影响。但是,输入失调电流 (IOS) 仍以同样的方式影响失调电压。
Figure 29. 消除因输入偏置电流而产生的失调电压