ZHCSB02D April 2012 – March 2017 LMV611 , LMV612 , LMV614
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值(2) | 典型值(3) | 最大值(2) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | LMV611(单通道) | 1 | 4 | mV | ||
| LMV612(双通道)和
LMV614(四通道) |
1 | 5.5 | |||||
| TCVOS | 输入失调电压平均漂移 | 5.5 | µV/°C | ||||
| IB | 输入偏置电流 | 15 | nA | ||||
| IOS | 输入失调电流 | 13 | nA | ||||
| IS | 电源电流(每通道) | 103 | 185 | µA | |||
| CMRR | 共模抑制比 | LMV611,0V ≤ VCM ≤ 0.6V,
1.4V ≤ VCM ≤ 1.8V(4) |
60 | 78 | dB | ||
| LMV612 和 LMV614,
0V ≤ VCM ≤ 0.6V, 1.4V ≤ VCM ≤ 1.8V(4) |
55 | 76 | |||||
| −0.2V ≤ VCM ≤ 0V,
1.8V ≤ VCM ≤ 2V |
50 | 72 | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | 1.8V ≤ V+ ≤ 5V | 100 | dB | |||
| CMVR | 输入共模电压 | 当 CMRR 范围 ≥ 50dB 时 | V–,TA = 25°C | V– – 0.2 | –0.2 | V | |
| V+,TA = 25°C | 2.1 | V+ + 0.2 | |||||
| TA = −40°C 至 85°C | V– | V+ | |||||
| TA = 125°C | V– + 0.2 | V+ – 0.2 | |||||
| AV | 大信号电压增益
LMV611(单通道) |
RL = 600Ω(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V,VCM = 0.5V |
77 | 101 | dB | ||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V,VCM = 0.5V |
80 | 105 | |||||
| 大信号电压增益
LMV612(双通道)和 LMV614(四通道) |
RL = 600Ω(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V,VCM = 0.5V |
75 | 90 | ||||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V,VCM = 0.5V |
78 | 100 | |||||
| VO | 输出摆幅 | RL = 600Ω(连接至 0.9V) | 1.65 | 1.72 | V | ||
| VIN = ±100mV | 0.077 | 0.105 | |||||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V) | 1.75 | 1.77 | |||||
| VIN = ±100mV | 0.024 | 0.035 | |||||
| IO | 输出短路电流(5) | 拉电流,VO = 0V,
VIN = 100mV |
8 | mA | |||
| 灌电流,VO = 1.8V,
VIN = –100mV |
9 | ||||||