ZHCSB02D April   2012  – March 2017 LMV611 , LMV612 , LMV614

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
    1.     典型应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的 – LMV611
    2.     SOT-23 的 – LMV612
    3.     SOT-23 的 – LMV614
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 – 1.8V(直流)
    6. 6.6  电气特性 – 1.8V(交流)
    7. 6.7  电气特性 – 2.7V(直流)
    8. 6.8  电气特性 – 2.7V(交流)
    9. 6.9  电气特性 – 5V(直流)
    10. 6.10 电气特性 – 5V(交流)
    11. 6.11 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 输入和输出级
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 输入偏置电流注意事项
  8. 8 以下一些应用中
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 具有轨至地输出摆幅的半波整流器
      2. 8.1.2 具有轨至轨输入和输出的仪表放大器
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 高侧电流检测
        1. 8.2.1.1 设计要求
          1. 8.2.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
          1. 8.2.1.2.1 应用曲线
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 接收文档更新通知
    5. 11.5 社区资源
    6. 11.6 商标
    7. 11.7 静电放电警告
    8. 11.8 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 – 5V(交流)

所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C,V+ = 5V,V − = 0V,VCM = V+/ 2,VO = 2.5V,且 RL > 1MΩ(除非另有说明)。(1)
参数 测试条件 最小值(2) 典型值(3) 最大值(2) 单位
SR 转换速率(4) 0.42 V/µs
GBW 增益带宽积 1.5 MHz
Φm 相位裕度 71 °
Gm 增益裕量 8 dB
en 输入基准电压噪声 f = 10kHz,VCM = 1V 50 nV/√Hz
in 输入基准电流噪声 f = 10kHz 0.08 pA/√Hz
THD 总谐波失真 f = 1kHz、AV = +1,
RL = 600Ω,VO = 1VPP
0.022%
放大器到放大器隔离(5) 123 dB
电气特性值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ > TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)无法得到保证。有关此器件的温度降额的信息,请参阅以下一些应用中。绝对最大额定值 表示结温限值,超过这些限值,器件将会发生机械性或电气性的永久降级。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还取决于应用和配置。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
作为电压跟随器连接且输入阶跃为 V− 至 V+。标注的数字是正负压摆率中较低的值。
以输入为参考,RL = 100kΩ(连接至 V+ / 2)。每个放大器依次以 1kHz 的频率接受激励以便产生 VO = 3VPP(电源电压小于 3 V 时,VO = V+)。