ZHCSRT6 December 2023 LMR66410-Q1 , LMR66420-Q1 , LMR66430-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电流 | ||||||
IQVIN | VIN 的输入电流 | VIN = 13.5V,固定 3.3V VOUT,IOUT = 0A,自动模式 | 1.5 | µA | ||
VIN = 13.5V,固定 5V VOUT,IOUT = 0A,自动模式 | 2 | µA | ||||
功率级 | ||||||
VDROP1 | 输入到输出电压差分,以保持 VOUT 调节 ≥ 95%,并具有频率折返 | VOUT = 3.3V,固定 2.2MHz,IOUT = 1A | 0.2 | V | ||
VOUT = 5V,固定 2.2MHz,IOUT = 1A | 0.2 | V | ||||
VDROP2 | 输入到输出电压差分,以保持 VOUT 调节 ≥ 95% 和 FSW ≥1.85MHz | VOUT = 3.3V,固定 2.2MHz,IOUT = 1A | 0.7 | V | ||
输入到输出电压差分,以保持 VOUT 调节 ≥ 95% 和 FSW ≥1.85MHz | VOUT = 5V,固定 2.2MHz 调整,IOUT = 1A | 0.9 | V | |||
DMAX | 最大开关占空比 | 在频率折返期间 | 98 | % | ||
FSW = 1.85MHz,VOUT = 5.0V,IOUT = 1A | 87 | % | ||||
RFBPARA(min) | 并联 FB 电阻的最小值:RFBT 并行 RFBB | 5 | KΩ | |||
保护 | ||||||
TSD(trip) | 热关断阈值 | 温度上升 | 158 | 168 | 186 | °C |
TSD(hyst) | 热关断迟滞 | 15 | 20 | °C |