ZHCSRT6 December 2023 LMR66410-Q1 , LMR66420-Q1 , LMR66430-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压(VIN 引脚) | ||||||
VINMIN | 启动的输入电压上升阈值 | 启动前 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | V |
输入电压下降阈值 | 运行后 | 2.45 | 2.7 | 3 | V | |
ISD(VIN) | VIN 引脚处的关断静态电流 | EN = 0V | 0.25 | 1 | µA | |
IBIAS | VOUT/FB 处的非开关输入电流 | 5.0V 固定输出电压,VVOUT/FB = 5.25V | 4.2 | 6.5 | µA | |
IBIAS | VOUT/FB 处的非开关输入电流 | 3.3V 固定输出电压,VVOUT/FB = 3.47V | 4.2 | 6.5 | µA | |
IQVIN(nonsw) | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(1) | 固定 5V VOUT,VVOUT/FB = 5.25V | 1.6 | 3 | µA | |
IQVIN(nonsw) | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(1) | 固定 3.3V VOUT,VVOUT/FB = 3.47V | 1.2 | 2.2 | µA | |
使能(EN 引脚) | ||||||
VEN-WAKE | EN 唤醒阈值 | 0.5 | 0.7 | 1 | V | |
VEN-VOUT | VOUT 的精密使能上升阈值 | 1.16 | 1.23 | 1.3 | V | |
VEN-HYST | 使能迟滞低于 VEN-VOUT | 0.3 | 0.35 | 0.4 | V | |
ILKG-EN | 使能引脚输入漏电流 | VEN = VIN = 13.5V | 10 | nA | ||
内部 LDO(VCC 引脚) | ||||||
VCC | VCC 引脚输出电压 | VFB = 0V,IVCC = 1mA | 3.1 | 3.3 | 3.45 | V |
电压反馈(VOUT/FB 引脚) | ||||||
VOUT | 固定 VOUT 的输出电压精度 | 3.3V VOUT,VIN = 3.6V 至 36V,FPWM 模式 | 3.27 | 3.3 | 3.32 | V |
5V VOUT,VIN = 5.5V 至 36V,FPWM 模式 | 4.94 | 5.00 | 5.06 | V | ||
VFB | 内部基准电压精度 | VOUT = 1V,VIN = 3.0V 至 36V,FPWM 模式 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | V |
IFB(LKG) | FB 输入电流 | 可调配置,FB = 1V | 10 | nA | ||
电流限值 | ||||||
IPEAKMAX | 高侧峰值电流限值 | LMR66430-Q1 | 3.9 | 4.4 | 5 | A |
IVALMAX | 低侧谷值电流限值 | LMR66430-Q1 | 2.9 | 3.5 | 4 | A |
IPEAKMIN | 最小峰值电流限制 | LMR66430-Q1,自动模式 | 0.55 | 0.69 | 0.86 | A |
INEGMIN | 低侧谷值电流负限值 | LMR66430-Q1,FPWM 模式 | -1.5 | -1.3 | -1 | A |
IPEAKMAX | 高侧峰值电流限值 | LMR66420-Q1 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | A |
IVALMAX | 低侧谷值电流限值 | LMR66420-Q1 | 1.9 | 2.2 | 2.53 | A |
IPEAKMIN | 最小峰值电流限制 | LMR66420-Q1,自动模式 | 0.37 | 0.5 | 0.65 | A |
INEGMIN | 负电流限值 | LMR66420-Q1,FPWM 模式 | -1 | -0.8 | -0.6 | A |
IPEAKMAX | 高侧峰值电流限值 | LMR66410-Q1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | A |
IVALMAX | 低侧谷值电流限值 | LMR66410-Q1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | A |
IPEAKMIN | 最小峰值电流限制 | LMR66410-Q1,自动模式 | 0.17 | 0.27 | 0.35 | A |
INEGMIN | 低侧谷值电流负限值 | LMR66410-Q1,FPWM 模式 | -1 | -0.8 | -0.6 | A |
IZC | 过零电流限值 | 自动模式 | 30 | 80 | 135 | mA |
电源正常(PG 引脚) | ||||||
PGOV | PG 上限阈值 - 上升 | VOUT/FB %(固定或可调输出) | 104 | 108 | 111 | % |
PGUV | PG 上限阈值 - 下降 | VOUT/FB %(固定或可调输出) | 89 | 91 | 94.2 | % |
PGHYST | OV 的 PG 恢复迟滞 | VOUT/FB 目标调节电压 % | 2 | 2.4 | 2.8 | % |
UV 的 PG 恢复迟滞 | VOUT/FB 目标调节电压 % | 2 | 3.3 | 4.6 | % | |
VPG-VAL | PG 功能的最小 VIN | VEN = 0V,RPG_PU = 10kΩ | 1.5 | V | ||
RPG | PG 导通电阻 | VEN = 3.3V,200µA 上拉电流 | 100 | Ω | ||
RPG | PG 导通电阻 | VEN = 0V,200µA 上拉电流 | 100 | Ω | ||
tRESET_FILTER | PG 下降沿抗尖峰脉冲延迟 | 25 | 40 | 75 | µs | |
tPG_ACT | PG 高电平信号的延迟时间 | 1.35 | 2.5 | 4 | ms | |
软启动 | ||||||
tSS | 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VOUT/FB 的时间 | 2 | 3.5 | 4.6 | ms | |
tHICCUP | 重试软启动之前处于断续模式的时间 | 30 | 50 | 75 | ms | |
振荡器(SYNC/MODE 引脚) | ||||||
tPULSE_H | 需要识别为脉冲的高电平持续时间 | 100 | ns | |||
tPULSE_L | 需要识别为脉冲的低电平持续时间 | 100 | ns | |||
tSYNC | 要识别为有效时钟信号的高/低电平脉冲最大持续时间 | 6 | µs | |||
tMODE | 在一个电平上指示 FPWM 或自动模式所需的时间 | 12.5 | µs | |||
FSW(2.2MHz) | 2.2MHz 固定开关频率 | 2100 | 2200 | 2300 | kHz | |
fSYNC | 频率 SYNC 范围 | 0.2 | 2.5 | MHz | ||
VMODE_L | SYNC/MODE 输入电压低电平阈值 | 1 | V | |||
VMODE_H | SYNC/MODE 输入电压高电平阈值 | 1.6 | V | |||
开关节点 | ||||||
tON-MIN | 最短高侧开关导通时间 | FPWM 模式 IOUT = 1A,2.2MHz 固定 | 65 | 75 | ns | |
tOFF-MIN | 最短高侧开关关断时间 | 60 | 85 | ns | ||
tON-MAX | 最大高侧开关导通时间 | 压降中的 HS 超时 | 6 | 9 | 13 | µs |
功率级 | ||||||
VBOOT_UVLO | 与 SW 相比 BOOT 引脚上的电压,将关闭高侧开关 | 2.1 | V | |||
RDSON-HS | 高边 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 1A | 132 | 260 | mΩ | |
RDSON-LS | 低边 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 1A | 75 | 140 | mΩ |