ZHCSRT6 December 2023 LMR66410-Q1 , LMR66420-Q1 , LMR66430-Q1
PRODUCTION DATA
LMR664x0-Q1 在轻负载时有两种运行模式。一种称为自动模式运行,可在重负载和高效轻负载情况下实现正常电流模式运行之间的无缝转换。请注意,当器件从 PFM 转换到 PWM 模式时,对于介于 1V 和 2V 之间的输出电压,可以在开关节点波形上观察到多脉冲行为。另一种称为 FPWM 模式,即使在空载时也能保持满频率。器件以哪种模式运行取决于选择了该系列中的哪个型号。请注意,当频率与外部信号同步时,所有器件都以 FPWM 模式运行。
器件仅在自动模式下采用轻负载运行。轻负载运行采用两种技术来提高效率:
请注意,虽然这两个特性相互配合来改善轻负载效率,但它们是独立运行的。