ZHCSXD9 November 2024 LMR51603
PRODUCTION DATA
最短导通时间 (tON_MIN) 是高侧开关可以导通的最短时间。LMR51603 的 tON_MIN 通常为 80ns。最短关断时间 (tOFF_MIN) 是高侧开关可以关断的最短持续时间。tOFF_MIN 通常为 200ns。在 CCM 运行模式下,tON_MIN 和 tOFF_MIN 将限制电压转换范围,而没有开关频率折返。
不允许频率折返的最小占空比为:
不允许频率折返的最大占空比为:
给定所需的输出电压时,无频率折返的最大 VIN 可通过以下公式得出:
不考虑频率折返时,可由下式计算得出最小 VIN:
在 LMR51603 中,触发 tON_MIN 或 tOFF_MIN 后,采用频率折返方案,这可以提高最大占空比或降低最小占空比。
导通时间会随着 VIN 电压的增加而减少。在导通时间降至 tON_MIN 后,开关频率就会开始降低,同时 VIN 继续升高,这进一步降低了占空比,从而使 VOUT 保持在符合方程式 4 的稳压范围内。
当在低 VIN 条件下需要更大的占空比时,频率折返方案也适用。在器件达到 tOFF_MIN 后,频率就会降低,从而根据方程式 5 提高最大占空比。在这种情况下,频率可以低至大约 200kHz。宽频率折返范围使 LMR51603 输出电压能够在电源电压 VIN 大幅降低的情况下保持稳定,从而实现更低的有效压降。
在发生频率折返并保持稳定输出电压的情况下,fSW 减小时,VIN_MAX 将升高,而 VIN_MIN 将会降低。